Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-6466-NF-OST
Bill of material
SS-6466-NF-OST
PN
Part Number
SS-6466-NF-OST
DESC
Description
Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 6P 6C, Unshielded, OSTKeyed
PT
Product Type
Single Port Jack
PERMORMANCE
Performance
Standard
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PORTS
Ports
1
PORTOPENING
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
CONTACTS
Contacts
6
POSITIONS
Positions
6
PROFILE
Profile
Low
KEYING
Keying
OST
SST
Side Solder Tails
N/A
SHIELD
Shield
No
ST
Shield Type
N/A
FLANGE
Flange
No
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей