카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 212413-4,8X70
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212413.prj},{NB=bene_inox_212413-4,8X70},{REF=212413-4,8X70},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.8},{L=70.0},{K=3.0},{S=8.0},{D3=4.019},{EMP=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 212413 - Hexagon head self tapping screw with cone end - Stainless steel A2 - DIN 7976 - ISO 1479
Bill of material
Béné Inox 212413-4,8X70
REF
Référence
212413-4,8X70
212413-4,8X70
DXL
4.8x70
4.8x70
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
4.8
4.8
mm
L
70.0
70.0
mm
K
3.0
3.0
mm
S
8.0
8.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청