품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 212434-4,8X22
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212434.prj},{NB=bene_inox_212434-4,8X22},{REF=212434-4,8X22},{DXL=4.8x22},{MAT=Inox A2},{D=4.8},{L=22.0},{DK=10.5},{K=4.30},{S=8.0},{EP=3.5},{D3=3.58},{P=1.600},{LG=11.700},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{R=0.700},{R1=0.300},{IDNR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modéle 212434 - Self drilling hexagon head screw with flange - Stainless steel A2 - DIN 7504 K
Bill of material
Béné Inox 212434-4,8X22
REF
Reference
212434-4,8X22
212434-4,8X22
DXL
4.8x22
4.8x22
MAT
Matière
Inox A2
D
Screw nominal diameter
4.8
4.8
mm
L
Length
22.0
22.0
mm
DK
Flanged bolt diameter
10.5
10.5
mm
K
Head height
4.30
4.30
mm
S
Across-flats-dimension
8.0
8.0
mm
EP
3.5
3.5
mm
D3
Screw core diameter
3.58
3.58
mm
P
Pitch
1.600
1.600
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face
11.700
11.700
mm
DP
Diameter of the drillbit
4.100
4.100
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.600
1.600
mm
C
Flange thickness
0.900
0.900
mm
R
Radius of curvature under head
0.700
0.700
mm
R1
Radius of curvature over the flange
0.300
0.300
mm
IDNR
Identnumber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 33401 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 212441 - Self drilling screw hexagon head with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 215610 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - ISO 4033 - NFE 25-407
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210201EF - Hexagon socket head cap screw with full thread - Stainles...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 219661 - Stud - Stainless steel A2 - DIN 938
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Modèle 416511 - Rondelle plate large découpée - DIN 9021 - ISO 7093
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 215618 - Prevailing torque type cap nut with nylon insert - Stainles...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
series_581_size3 - ISO 5599-1, size 3
Aventics
14.07.2022
LPC-C90 - 90° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
FSB-M - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
FU-F - Straight, fixed, internal thread, nickel plated brass, conduit fitti...
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청