Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bessey
Description
STC-IHH - Sauterelle à serrage horizontal avec platine de fixation horizontale
Nomenclature
BESSEY STC-IHH15
ON
Numéro de commande
CTN
nomenclature douanière
82057000
POS
position
INFO
PDF
PDF
L1
longueur totale
mm
L4
diamètre de la rotule
mm
L5
longeuur de base
mm
L6
Longueur de la base
mm
L7
Longueur de la base 2
mm
L8
Longueur poignée 2K
mm
H1
ouverture bras fermé
mm
H2
ouverture bras ouvert
mm
H5
hauteur de base
mm
H6
Serrage maximal
mm
B1
largeur intérieure
mm
B3
largeur poignée 2K
mm
B4
largeur de la base
mm
LO1
diamètre du trou 1
mm
LO2
diamètre du trou 2
mm
LO3
diamètre du trou 3
mm
LO4
diamètre du trou
LO5
longueur
mm
D
diamètre du trou
D01
longueur
mm
SMAX
serrage
N
AA
Ajustement automatique
mm
MAXS
Puissance de serrage maximale
N
GEW
poids
kg
VERP
Conditionnement
6 stck.
PDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés