Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
614156 - TPA 126/8KFD-ELS
Stückliste
614156
TPA_126_8KFD_ELS
TPA 126/8KFD-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
614156
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TPA 126/8KFD-ELS
EAN
4047526614157
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
125 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80125 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.289 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD