Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
433243 - LS-PS 430K-RI4
Stückliste
433243
LS_PS_430K_RI4
LS-PS 430K-RI4
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
433243
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-PS 430K-RI4
EAN
4047526433246
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
420 mm
RADBREITE
Radbreite
115 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
650 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
480 mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
17.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    852130 - LS-PS 432K-RI4
    Blickle
    1115 - L-VLE 255K
    Blickle
    571208 - B-P 263R-SG
    Blickle
    257451 - PS 310/25-75K
    Blickle
    90662 - LS-VLE 460K
    Caster Concepts
    2-51 Series Pneumatic Casters - Pneumatic Wheel Casters
    Rollenbau
    leicht - Pneumatic Wheels
    Tellurerota
    82AF - Lufttbereifte Räder, Stollenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Gleitlager
    Blickle
    40881 - LS-VLE 410K
    Tellurerota
    82RCB - Lufttbereifte Räder, Rillenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Gleitlager
    Blickle
    335760 - P 267/20-75R-SG
    Blickle
    254722 - P 267/25-75R
    Blickle
    752344 - P 267/25-75R-SG
    Caster Concepts
    91 Series Pneumatic Casters - Pneumatic Wheel Casters
Previews
3D
2D
Download CAD models