Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
99333 - BS-VLE 460K
Stückliste
99333
BS_VLE_460K
BS-VLE 460K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
99333
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BS-VLE 460K
EAN
4047526099336
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
455 mm
RADBREITE
Radbreite
120 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1415 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
518 mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
30.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    615310 - BS-PS 464K
    Blickle
    678771 - LS-VLE 460K-RI4
    Blickle
    90662 - LS-VLE 460K
    Blickle
    44172 - BS-SE 415K-Z
Previews
3D
2D
Download CAD models