Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754578 - LH-ALBS 82K-FI
Stückliste
754578
LH_ALBS_82K_FI
LH-ALBS 82K-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754578
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-ALBS 82K-FI
EAN
4047526076337
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
230 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
120 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.920 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
blau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
75 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    754616 - LH-PO 82K-FI
    Blickle
    752952 - ALBS 82/15K
    Blickle
    754640 - LH-SPO 80K-FI
    Blickle
    661132 - L-ALTH 80K-FI-AS
    Rollenbau
    IPF/IPSF-PSKX - Bockrolle
    Blickle
    842791 - LH-PO 82G-FI
    JW Winco
    LH-GSPO - Pressed steel swivel castor, heavy duty castors, with top plate fitting and 'stop-fix' brake. Heavy duty wheels made of cast nylon
    Blickle
    749959 - LH-ALBS 100K-3-FI
    Blickle
    741877 - LH-ALTH 125K-3-ST-FS
    Blickle
    939602 - LH-ALB 125K-3-ST-FS
Previews
3D
2D
Download CAD models