Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 304
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 912 - Edelstahl A4
Bill of material
BÖLLHOFF 912A4412
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-02
B
b
DAMAX
da max.
DD
Durchmesser (d)
DKMAX
dk max.
DKMIN
dk min.
DSMAX
ds max.
DSMIN
ds min.
EMIN
e min.
KMAX
k max.
KMIN
k min.
LMAXA
l max. A
LMINA
l min. A
LAENGEL
Länge (l)
S
s
SMAX
s max.
SMIN
s min.
TMIN
t min.
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
KOPFFORM
Kopfform
Zylinderkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Innensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich ISO 4762
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A4
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Fabory
    DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
    Böllhoff
    DIN 912  - Stainless steel A2
    Böllhoff
    DIN 125 A - Stainless steel A4
    Böllhoff
    DIN 125 A - Stainless steel A2
    Böllhoff
    DIN 912 - Steel 8.8
    Böllhoff
    DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
    PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
    DIN 912 - Hexagon socket head cap screw
    Böllhoff
    DIN 912 - Steel 10.9
    Fabory
    DIN 7978 A - Taper pins with inner thread, no hardened, form A
    Roehm
    DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
    Böllhoff
    DIN 985 - Stainless steel A4
    Böllhoff
    DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
    Fabory
    DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
    SFS Group Schweiz AG
    DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws cap screws
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model