Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20323 - Twist holder, PA 6.6, natural
Bill of material
BN 20323 3390138 twist holder 6x19.4
BNARTNR
Identification
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
A
mm
B
mm
C
mm
D
7.5 mm
E
2 mm
BD
Drill diameter
4,8-4,9
KL
Clamping length
1,2-2,2
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型