Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48272 - Slotted hex washer head taptite thread forming screws, Coarse thread, Steel, Case Hardened, Zinc Clear Plated Chromated and Waxed (SAE J81)
Bill of material
BN 48272 3400904 slotted hex washer head taptite thread forming screw 0.25x0.375
BNARTNR
Identification
BNNORM1
SAE J81
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Case Hardened
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated and Waxed
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
Pouce
TT
Thread Type
L
Length
Pouce
LG
Grip Length
Pouce
LT
Thread Length
Pouce
AMAX
Width Across Flats - Max.
Pouce
AMIN
Width Across Flats - Min.
Pouce
WMIN
Width Across Corners - Min.
Pouce
HMAX
Head Height - Max.
Pouce
HMIN
Head Height - Min.
Pouce
JMAX
Slot Width - Max.
Pouce
JMIN
Slot Width - Min.
Pouce
TMAX
Slot Depth - Max.
Pouce
TMIN
Slot Depth - Min.
Pouce
FMIN
Protrusion Beyond Gaging Ring - Min.
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés