Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
L754 - GALLETTO GRANDE CON BOCCOLA FILETTATA
Lista materiale
L75448.TM0601
ART
Art.
L75448.TM0601
A
45 mm
B
20 mm
H
17 mm
D1
d1
Q
7 mm
PESO
Peso
11 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD