Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 40
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Filtr a koalescovací filtr Série N
Kusovník
N208-F18
MOD
Mod.
A
mm
B
mm
C
33 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
10 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
O
P
38 mm
Q
mm
T
22 mm
U
INFO
Infotext
Informace
Infotext
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model