Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
85 Series Casters Standards - Extra Heavy Duty Casters
Bill of material
85-06251-20-1
PN
Reference Number
85-06251-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
4000 lbs.
SERIES
Series
85
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
Pouce
WT
Material
OH
OAH
8.5 Pouce
SL
Swivel Lead
2.5 Pouce
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
38.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés