您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Bolts GB 15 M14x50
Chinese Manufacturers
莲港紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liangang/gb15-88.prj},{NB=Bolts GB 15 M14x50},{IDNR=},{D=14.000},{B1=34.000},{B2=40.000},{DK=33.600},{DKMAX=33.600},{DKMIN=31.000},{H=7.700},{HMAX=7.700},{HMIN=6.300},{K=7.900},{KMAX=7.900},{KMIN=6.550},{R=0.800},{RMIN=0.800},{RR=22.000},{X=5.000},{XMAX=5.000},{L=50.000},{LMIN=48.750},{LMAX=51.250},{P=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 100
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 15-88 - 大半圆头带榫螺栓
明细表
螺栓 GB 15 M14X50
IDNR
Ident number
D
螺纹规格
14.000
14.000
mm
B1
l﹤125
34.000
34.000
mm
B2
125﹤l≤200
40.000
40.000
mm
DK
33.600
33.600
mm
DKMAX
33.600
33.600
mm
DKMIN
31.000
31.000
mm
H
7.700
7.700
mm
HMAX
7.700
7.700
mm
HMIN
6.300
6.300
mm
K
7.900
7.900
mm
KMAX
7.900
7.900
mm
KMIN
6.550
6.550
mm
R
0.800
0.800
mm
RMIN
0.800
0.800
mm
RR
22.000
22.000
mm
X
5.000
5.000
mm
XMAX
5.000
5.000
mm
L
公称值
50.000
50.000
mm
LMIN
48.750
48.750
mm
LMAX
51.250
51.250
mm
P
1.500
1.500
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB 27-88 - 六角头铰制孔用螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB6181-86 - 六角开槽薄螺母—A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 27-88 - 六角头铰制孔用螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q328 - Prevailing torque type hexagon nuts(with non-metallic insert),style ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q198C - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q330 - 全金属六角法兰面锁紧螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 13806.1-92 B - 精密机械用紧固件 十字槽螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-3 - CB-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - 六角头螺杆带孔螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q199B - End face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求