您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Flanges DN65-PN110 T GB/T9117.3
Chinese Manufacturers
蠡园法兰
gb9117.3-2000
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.3-2000/gb9117.3-2000t.prj},{NB=Flanges DN65-PN110 T GB/T9117.3},{IDNR=},{PN=110},{DN=65},{A=73.0},{DD=190},{K=149.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=116},{X=105.0},{Y=106.5},{Z=84.0},{W=85.5},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=100},{B=62.5},{B1=74.5},{U=19}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9117.3-2000 T - 榫槽面带颈承插焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.65-PN110 T GB/T 9117.3-2000
IDNR
Ident number
PN
平均值
110
110
DN
公称通径
65
65
mm
A
钢管外径
73.0
73.0
mm
DD
法兰外径
190
190
mm
K
螺栓孔中心圆直径
149.0
149.0
mm
L
螺栓孔径
22.0
22.0
mm
N
amount of bolts
8
8
mm
M
螺纹规格
M20
M20
D
密封面
116
116
mm
X
密封面
105.0
105.0
mm
Y
密封面
106.5
106.5
mm
Z
密封面
84.0
84.0
mm
W
密封面
85.5
85.5
mm
F1
密封面
7
mm
F2
密封面
5
mm
C
法兰厚度
29.0
29.0
mm
H
法兰高度
41
41
mm
NN
法兰颈部直径
100
100
B
法兰内径,当PN﹥5.0MPa时,由用户规定
62.5
62.5
mm
B1
min
74.5
74.5
mm
U
19
19
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PJG - Bellows pad
CONVUM Ltd.
17.05.2021
GB/T 9117.3-2000 TG - 榫槽面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CH-01 - Check valve
CONVUM Ltd.
21.02.2017
WPC-C - Male connector
CONVUM Ltd.
28.05.2020
PV
CONVUM Ltd.
21.02.2017
PWTK/PWYK - Pad with locking fitting
CONVUM Ltd.
17.05.2021
PS - Simple pad
CONVUM Ltd.
17.05.2021
NAPJTS/NAPJYS - Pad with spring fitting
CONVUM Ltd.
17.05.2021
WPUL - Union elbow
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPG - Different diameter unio
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPUC-C - Union
CONVUM Ltd.
28.05.2020
FPV - Work drop prevention check valve
CONVUM Ltd.
21.02.2017
NAPFTH/NAPFYH - Pad with spring fitting non-rotative type
CONVUM Ltd.
20.12.2021
PBTK/PBYK - Pad with locking fitting
CONVUM Ltd.
07.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求