카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
700 Series - Shockmaster Kingpenless Caster
Bill of material
700PY08709S
PN
Part Number
700PY08709S
SER
Series
700 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
8 1/2" x 8 1/2"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
인치
W
Thread Width
인치
WFACE
Wheel Face
Available in flat or 3° crown
WFIN
Wheel Color
Green Tread on Black Cast Iron Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
95 Shore A
WB
Bearing Type
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
CAP
Capacity
3800 lbs
H
Mount Height
11 인치
SL
Swivel Lead
2 1/4 인치
R
Swivel Radius
6 1/4 인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드