품질보증 정보
카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
EP2G92ZA
Comepi
Limit Switches
EP
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/limit_switch/ep/ep2g92.prj},{NB=EP2G92ZA},{CODE=EP2G92ZA},{WIDTH=35},{UI=250},{GINQ=3},{ITH=4},{CTOCTO=4},{FREQCOMM=3600},{RESCONT=25},{MECC=10},{B10D=20},{SHA256=c6YxlMCWOeUrHVzSSpu0eiFXRzgazQKq3w94J5Wkhuk=},{INAME=ep2g92za},{NAME=ep2g92za},{NNCUSTOM=EP2G92},{NTCUSTOM=EP2G92},{NBCUSTOM=EP2G92ZA},{LINACUSTOM=EP2G92ZA},{STEPFILE=STP_EP2_G92A},{PNGFILE=ep2g92.png},{DWGFILE=EP2_G92_ZA},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{INLETS=Precablato con connettore AMP},{IP=IP67},{ACT=Attuatore in nylon su molla inox multidirezionale},{MATHEAD=Metallo},{CONTACTS=Contatti a scatto (1NO + 1NC)},{APP=EAC},{DIR=LVD - 2014/35/EU},{STDR=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1},{TEMP=-25°C … +70°C},{TEMPSTOCK=-40°C … + 70°C},{SHOCK=Classe II}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
EP2G92
Bill of material
EP2G92ZA
CODE
Code
EP2G92ZA
EP2G92ZA
MATCASING
Casing Material
Reinforced thermoplastic
WIDTH
Width
35
mm
INLETS
Electrical connections
Pre-wired with AMP connector
Pre-wired with AMP connector
IP
IP Degree of Protection
IP67
IP67
ACT
Operating head
Nylon actuator on multidirectional stainless steel spring
Nylon actuator on multidirectional stainless steel spring
MATHEAD
Head Material
Metal
CONTACTS
Microswitch
Snap action contacts (1NO + 1NC)
Snap action contacts (1NO + 1NC)
APP
Approvals
EAC
EAC
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference regulations
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Operating Temperatures
-25°C … +70°C
°C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
-40°C … + 70°C
°C
SHOCK
Protection against electrical shocks
Classe II
UI
Rated Insulating Voltage Ui
250
250
V
GINQ
Pollution Degree
3
UL508
Contact rating secondo UL508
Class II
Class II
UIMPCONT
Rated impulsive voltage
2.5
2.5
kV
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
4
4
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
4
4
A
IEAC
Rated Operational Current Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 4A / 120V - 4A / 240V - 3A
24V - 4A / 120V - 4A / 240V - 3A
Vac - A
IEDC
Rated Operational Current DC-13
24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A
Vdc - A
FREQCOMM
Max. switching frequency
3600
Cicli/h
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
mΩ
TERMN
Connecting Terminals
AMP connector male - 4 poles
AMP connector male - 4 poles
CABLESIN
Connecting Cables Dimensions
/
/
mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
/
/
MARK
Marking Terminals
/
/
MECC
Mechanical durability (Millions of operations)
10
B10D
B10d (million of operations)
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EP2G93
Comepi
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청