Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RLS-1183-020 - RFID
Stückliste
RLS-1183-020
ORDERNO
Artikelnummer
720-100-104
TYPE
Bezeichnung
RLS-1183-020
PT
Produkttyp
Schreib-/Lesekopf
OF
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
RWD
Schreib-/Leseabstand max.
31 mm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
M
Einbau
nicht bündig
SV
Versorgungsspannung
2 NO (standardmässig)/NC + 4...20 mA V
I
Schnittstelle
ContriNET x RFID
C
Anschluss
M12 4-Pin
TR
Temperaturbereich
-25...+80 °C
ER
Schutzart
IP 67
WG
Gewicht
65.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
APN
Anwendungshinweise
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen