Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Type 12 Two-Door Enclosures - Type 4 / 12 Premier Series Enclosures
Bill of material
24428-TD
PN
Part No.
A
A - Height
Pouce
AMM
A - Height
mm
B
B - Width
Pouce
BMM
B - Width
mm
C
C - Depth
Pouce
CMM
C - Depth
mm
DBG
Door/Body Gauge
14/14
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
Pouce
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
mm
M
Mounting - Height x Width - D x E
Pouce
MMM
Mounting - Height x Width - D x E
mm
LQ
Latch Qty.
3
J
5.00 Pouce
JMM
J
127 mm
LOD
Level of Details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés