Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 48
HELP_VARIABLE
Company
NIDEC COMPONENTS
Description
SLE10
Bill of material
SLE10D2-9
CNSORDERNO
Order Number
SF
Switching Function
NOP
Number of Poles
1
RV
Rated voltage
AC 125V 10A Max. / AC 250V 5A Max.
TS
Terminal Style
TYPE
Type
Dust proof
RDG
Rocker design
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD