Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3082 Core pin - DME - Mat. 1.3343 - 60HRC
Bill of material
F308219152
REF
Catalog Number
F308219152
DESC
Description
F3082 19 × 152
M
Thread
M6
W
Width W
12.7 mm
L2
Thickness L2
2.5 mm
S
Width S
12.7 mm
D1
Diameter d1
19 mm
L
Length L
152 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen