Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould (UK)
Description
H85 - Female nipple
Bill of material
H85-09-250
PARTNO
Part No.
H85-09-250
T
Thread diameter
1/4
D
Diameter
6 mm
D1
Diameter
9 mm
L
Length
27 mm
A
Length
13 mm
AF
Width accros flats
17 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型