您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
português
中文
中文
PDC11F0016TAAENNNNNN
Eaton 塑壳断路器
Molded Case Circuit Breaker
SR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{eatonmccb/mcp/sr_series/pd_series_asmtab.prj},{NB=PDC11F0016TAAENNNNNN},{PDTM=PD},{VOLT=380-415V AC},{STND=C},{FRAME=1},{TU=T},{POLES=1},{IR=F},{CR=0016},{TUO1=A},{TUO2=A},{TERM=E},{ACCES=NN},{ACCTERM=None},{VOLTAGE=N},{AUXTERM=None},{AUXS=NN},{LINETD=None},{LOADTD=Screw Terminals},{TM=None},{DET=N/A},{AD=N/A},{PPATH=parts/sr1_iec_ccc_asmtpl.prj},{LINECO=},{LINETT=},{LINEWT=},{LINET=},{LOADCO=},{LOADTT=},{LOADWT=},{LOADAP=},{ROVAC=240 / 380-415 / 440 / 525 / 690}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Eaton 塑壳断路器
描述
Power Defense ™ 系列 - 塑壳断路器
明细表
PDC11F0016TAAENNNNNN
CN
Power Defense 物料号
PDC11F0016TAAENNNNNN
PDTM
Power Defense TM
PD
VOLT
电压
380-415V AC
240V AC
440V AC
480V AC
525V AC
690V AC
380-415V AC
240V AC
440V AC
480V AC
525V AC
690V AC
STND
标准
IEC/GB
IEC/GB
FRAME
壳架尺寸
壳架1
壳架2
壳架3
壳架4
壳架5
壳架9
壳架1
壳架2
壳架3
壳架4
壳架5
壳架9
TU
脱扣类型
TM 脱扣器
50度校准
TM 脱扣器
50度校准
POLES
极数
1极
3极
4极, 100% N
4极, 60% N
1极
3极
4极, 100% N
4极, 60% N
IR
断路器分断能力(Icu/Ics)
25kA
36kA
50kA
70kA Icu/53kA Ics
25kA
36kA
50kA
70kA Icu/53kA Ics
CR
额定电流(In)
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A
125A
160A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A
125A
160A
TUO1
脱扣方案1
热可调
热可调
TUO2
脱扣方案2
磁可调
磁可调
ACCES
脱扣附件
无
UVR
分励线圈
无
UVR
分励线圈
ACCTERM
附件类型
无
无
VOLTAGE
脱扣附件电压
无
无
AUXTERM
端子附件指示
无
无
AUXS
附件指示
无
无
LINETD
Line Type Description
无
Screw Terminals
Box Terminals
Tunnel (Al) Terminals
Rear Connectors - Line & Load
Plug-in Ready - Line & Load
无
Screw Terminals
Box Terminals
Tunnel (Al) Terminals
Rear Connectors - Line & Load
Plug-in Ready - Line & Load
LOADTD
出线端型号描述
Screw Terminals
Box Terminals
Tunnel (Al) Terminals
Screw Terminals
Box Terminals
Tunnel (Al) Terminals
TM
特殊选择
无
直接旋转手柄
可延伸旋转手柄
无
直接旋转手柄
可延伸旋转手柄
DET
详细信息
N/A
N/A
AD
其它描述
N/A
N/A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求