Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
HCV-E-STL - Column level indicators
Bill of material
Column level indicators HCV.127-E-STL-NO-M12
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
f
mm
DIM02
d
DIM03
A
20 mm
DIM04
B
19.5 mm
DIM05
C
30.5 mm
DIM06
H
55 mm
DIM07
L
mm
DIM08
e
mm
DIM09
l
mm
DIM10
l1
mm
DIM11
m
13 mm
DIM12
S
mm
DIM13
d'-0.2
DIM14
f'±0.2
DIM15
C
12 Nm
WEIGHT
Weight
lbs.
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Elesa+Ganter
    HCV-E - Column level indicators
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés