Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
SFC. - Breather cap with sealing closure
Bill of material
Breather cap with sealing closure SFC.30-3/8+F
PARTNUMBER
Code
52801
DESCRIPTION
Description
SFC.30-3/8+F
DIM01
d
G 3/8
DIM02
D
30 mm
DIM03
L
33 mm
DIM04
d1
3 mm
DIM05
d2
9 mm
DIM06
h
9 mm
DIM07
h1
5 mm
DIM08
s
8 mm
WEIGHT
18 g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)