目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Two-volume handles EBK.43 B-M10-H-SOFT
Elesa+Ganter
固定及旋转手柄
EBK-H SOFT
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/ebk_h_soft/ebk_h_soft.prj},{NB=Two-volume handles EBK.43 B-M10-H-SOFT},{PARTNUMBER=245106},{DESCRIPTION=EBK.43 B-M10-H-SOFT},{DIM01=43},{DIM02=53.5},{DIM03=32.5},{DIM04=17.5},{DIM05=20},{DIM06=M10},{DIM07=10},{WEIGHT=71},{NDM=10},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
EBK-H SOFT - Two-volume handles
明细表
Two-volume handles EBK.43 B-M10-H-SOFT
PARTNUMBER
代码
245106
245106
mm
DESCRIPTION
型号
EBK.43 B-M10-H-SOFT
EBK.43 B-M10-H-SOFT
DIM01
D
43
43
mm
DIM02
l
53.5
53.5
mm
DIM03
d1
32.5
32.5
mm
DIM04
l1
17.5
17.5
mm
DIM05
S
20
20
mm
DIM06
d 6H
M10
M10
DIM07
h
10
10
mm
WEIGHT
重量
71
71
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MA. - Labels with marks and symbols
Elesa+Ganter
28.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求