Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
SI.134 - Revolving Handles
Lista materiałowa
Revolving Handle SI.134/105-7
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
D
29 mm
DIM02
l
105 mm
DIM03
d
mm
DIM04
d1
18 mm
DIM05
d2
23 mm
WEIGHT
Weight
g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD