Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 782 - Ball joints, Stainless Steel, Type KS, Ball with male thread, Mounting socket with female thread
Bill of material
Ball joint, Stainless Steel GN 782-M8-KS-1-NI
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
MAT
Material
Stainless Steel
D1
Thread
D2
Thread
D3
mm
D4
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L5
+1.0/-0.3
mm
L6
~
mm
SW1
mm
SW2
mm
AM
recommended
N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84831050
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés