Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
ZCL-1.5-K - Spur gears with straight teeth
明细表
Spur gears with straight teeth ZCL-1.5-25-A12-K
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
Module M
1.5
DIM02
No. of teeth Z
DIM03
Dp
mm
DIM04
D
mm
DIM05
L
30 mm
DIM06
dH9
mm
DIM07
bD10
mm
DIM08
t1
mm
DIM09
d1
mm
DIM10
d2
mm
DIM11
l1
17 mm
DIM12
Max. torgue
Nm
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型