Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
ZCL-2.5-K - Spur gears with straight teeth
Stückliste
Spur gears with straight teeth ZCL-2.5-22-A20-K
PARTNUMBER
Teile - Nr.
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
Module M
2.5
DIM02
No. of teeth Z
DIM03
Dp
mm
DIM04
D
mm
DIM05
L
40 mm
DIM06
dH9
mm
DIM07
bD10
mm
DIM08
t1
mm
DIM09
d1
mm
DIM10
d2
mm
DIM11
l1
25 mm
DIM12
Max. torgue
Nm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen