카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
CSHKM1215
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Schraub-System CSHK 630 bar
Powered by
CAD모델 선택
{emb/messtechnik/schraub_system_cshk_630_bar/cshk.prj},{NB=CSHKM1215},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=CSHKM1215},{BZ=CSHK M 12X1,5/ WD/ZN},{INFO=Schraubkupplung},{G=M 12X1,5},{NDR=12.000},{KDR=10.160},{BZE=MIN},{NG=MIN},{TYP=1.000},{I=12.000},{L=40.000},{S=17.000},{GEW=0.000},{DF=E},{OBLF=Zink-Nickel},{SK=CSHK},{WERK=Stahl},{BESTNR1=CSHKM1215},{BESTNR2=CSHKM1215}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
CSHK - Schraubkupplung
Bill of material
CSHKM1215
MANU
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
BZ
Notation
CSHK M 12X1,5/ WD/ZN
CSHK M 12X1,5/ WD/ZN
INFO
Infotext
Schraubkupplung
G
Gewinde G Nenndurchmesser
M 12X1,5
M 12X1,5
L
Laenge L
40.000
40.000
mm
S
Schluesselweite S
17.000
17.000
mm
OBLF
Oberflaeche
Zink-Nickel
WERK
Werkstoff
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청