카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 34721 - Vis Framex pour PVC tête fraisée Phillips - Acier - CHROMITING® 240HBS
Bill of material
Emile Maurin 347214.3X25
REF
Référence
D
4.3 mm
L
mm
DK
7 mm
EMPREINTE
H N°
2
MH
4.600 mm
MZ
4.600 mm
TH
2.600 mm
TZ
2.500 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드