Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 66
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 class - Zinc plated
Bill of material
emile_maurin_243016X50
DES
Long description
Vis à tête fraisée à six pans creux
NORME1
Standard 1
ISO 10642
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier classe 010.9
REVETEMENT
Coating
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
LODLEVEL
LOD Level
DXL
D
Screw nominal diameter
mm
L
Length
mm
K
Head height
mm
DK
Head diameter
mm
S
Across-flats-dimension
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen