Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
TWD - Sprue bushing
Bill of material
Sprue bushing TWD-123522-15.5
D2
Diameter
mm
D
Head diameter
mm
K
Head height
mm
B
Distance
mm
D1
Nomianl diameter
mm
L
CHOOSE / Nominal length
mm
R
CHOOSE / Radius
mm
MATERIAL
Material
1.8159
DENSITY
Density
7850 kg/m^3
HARDNESS
Hardness
55±2 HRC
PDF
PDF Document
Info PDF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)