您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
201.31.160.100.030.AF
FIBRO
标准件
导柱式模架
铸铁导柱模架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/a/a01/201_31_asmtab.prj},{NB=201.31.160.100.030.AF},{DOC=201_31_pdf},{A1=160.000},{B1=100.000},{FA=3},{SL=180},{A2=205.000},{B2=150.000},{C1=56.000},{C2=40.000},{C3=90.000},{D2=32.000},{E1=160.000},{E3=140.000},{F=107.000},{L=180 - 500},{R=37.000},{KL=95.000},{PPATH=a01_11/201_31_asmsbl.prj},{GEWUT=12.296},{GEWOT=9.131},{GEWBS1=0.607},{GEWBK1=0.334},{GEWKK1=0.266},{ZTC=82073010},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=201.31.160.100.030.AF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
201.31. - 导柱模架 DIN 9822 模具 C
明细表
201.31.160.100.030.AF
BC
订购编号
201.31.160.100.030.AF
201.31.160.100.030.AF
DOC
目录页
201_31_pdf
A1
工作面长度
160.000
160.000
mm
B1
工作面宽度
100.000
100.000
mm
FA
导向方式
烧结导向
球导向
烧结导向
球导向
mm
SL
Pillar length
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
450.000
500.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
450.000
500.000
mm
A2
a<sub>2</sub>
205.000
205.000
mm
B2
b<sub>2</sub>
150.000
150.000
mm
C1
c<sub>1</sub>
56.000
56.000
mm
C2
40.000
40.000
mm
C3
90.000
90.000
mm
D2
d<sub>2</sub>
32.000
32.000
mm
E1
e<sub>1</sub>
160.000
160.000
mm
E3
e<sub>3</sub>
140.000
140.000
mm
F
107.000
107.000
mm
L
Pillar length
180 - 500
180 - 500
mm
R
r
37.000
37.000
mm
GEW
体重
24.913
24.913
kg
ZTC
海关税号
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
201.33. - 导柱模架
FIBRO
21.07.2023
2010. - 导柱模架 ~DIN 9868/ISO 11415
FIBRO
21.07.2023
201.36. - 导柱模架
FIBRO
22.11.2023
2011.4x. - 导柱模架 - 小型压力机
FIBRO
27.02.2024
220. - 冲头 DIN 9844 A 型
FIBRO
21.07.2023
2716. - 带喇叭颈的冲头, 带有成型截面, 圆形, 带弹顶销, ~DIN 5118 F 型
FIBRO
21.07.2023
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
2617. - 精密冲裁凹模 带凸缘, 圆形, ISO 8977
FIBRO
21.07.2023
251. - FIBROFLEX®-板
FIBRO
22.11.2023
222. - 冲头 DIN 9861 DA 型
FIBRO
21.07.2023
2052.70. - 导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
22.11.2023
2211. - 冲头, 阶梯式, 圆形, ISO 8020
FIBRO
21.07.2023
276. - 钻套 带凸缘, DIN 172 式样 A
FIBRO
21.07.2023
202.22. - 两端带内螺纹的导向柱, DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求