Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFA221 - Series
Bill of material
GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3.85,B=2.8,H=14.95)
CNSTYPECODE
Order code
GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3.85,B=2.8,H=14.95)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
Wert eingeben für A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
H
Dimension:H
mm
Wert eingeben für H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
B
Dimension:B
mm
Wert eingeben für B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
6.00 mm
L
Dimension:L
15.10 mm
L1
Dimension:L1
14.00 mm
D
Dimension:D
8.00 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen