Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFA402 - Series
Bill of material
GPFA402-0302AXXXA1SA(A=4.9,B=2,H=12.2)
CNSTYPECODE
Order code
GPFA402-0302AXXXA1SA(A=4.9,B=2,H=12.2)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
Entrez la valeur pour A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
B
Dimension:B
mm
Entrez la valeur pour B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
H
Dimension:H
mm
Entrez la valeur pour H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
4.00 mm
L
Dimension:L
6.00 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés