Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
GPHA212 - 系列
明细表
GPHA212-0302AXXXC1SA(A=6,B=3)
CNSTYPECODE
訂購代碼
GPHA212-0302AXXXC1SA(A=6,B=3)
PIN
PIN數
A
尺寸:A
mm
输入参数值: A
尺寸:A
mm
cm
inch
ft
B
尺寸:B
mm
输入参数值: B
尺寸:B
mm
cm
inch
ft
XX
電鍍信息
MATERIAL1
絕緣材料
MATERIAL2
接觸材料
PACK
包裝
M
尺寸:M
5.08 mm
L
尺寸:L
7.62 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型