Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHB204 - Series
Bill of material
GPHB204-0302AXXXC1SA(B=3,E=1.74)
CNSTYPECODE
Order code
GPHB204-0302AXXXC1SA(B=3,E=1.74) mm
PIN
No.of Pins per Row
mm
Введите значение для PIN
No.of Pins per Row
mm
cm
inch
ft
B
Dimension:B
mm
Введите значение для B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
E
Dimension:E
mm
Введите значение для E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
XX
Standard Plating
mm
MATERIAL1
Insulator Material
mm
MATERIAL2
Contact Material
mm
PACK
Packing Options
mm
L
Dimension:L
15.24 mm
L1
Dimension:L1
12.94 mm
M
Dimension:M
5.08 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей