Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHD207 - Series
Bill of material
GPHD207-0302BXXXC1SC(A=8,C1=1.27,C=2.43,D1=1.27,D=6.63)
CNSTYPECODE
Order code
GPHD207-0302BXXXC1SC(A=8,C1=1.27,C=2.43,D1=1.27,D=6.63)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
Enter value for A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
C
Dimension:C
mm
Enter value for C
Dimension:C
mm
cm
inch
ft
C1
Dimension:C1
mm
Enter value for C1
Dimension:C1
mm
cm
inch
ft
D
Dimension:D
mm
Enter value for D
Dimension:D
mm
cm
inch
ft
D1
Dimension:D1
mm
Enter value for D1
Dimension:D1
mm
cm
inch
ft
X
Post
XX
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
L
Dimension:L
7.62 mm
M
Dimension:M
5.08 mm
N
Dimension:N
2.54 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)