您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 100-63/32/6.1-118.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz100/sz_in_100_118_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-63/32/6.1-118.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{B11=14.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D8=25.000},{L003=166.000},{L004=206.000},{L005006=186.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L13=40.000},{L14=56.000},{B7=32.000},{R=35.000},{X=90.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=6.100},{PSTOL=0.010},{P=1.500},{L1START=60},{B1START=20},{TYP=SZ 100-63/32},{BD=100},{BF=118},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{B2L2=40},{ZB=108},{L1=60},{B1=20},{B2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 118 - Schwenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-63/32/6.1-118.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 100-63/32
SZ 100-63/32
BD
Betriebsdruck
100
bar
BF
Bauform
118
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
M
Gewinde
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
ZB
Zubehörteile
none
GK 25
GA 25
SK 25
none
GK 25
GA 25
SK 25
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
B1
Länge
20.000
20.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
E
Höhe
93.000
93.000
mm
D1
Durchmesser
90.000
90.000
mm
D2
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
25.000
25.000
mm
L003
Länge
166.000
166.000
mm
L004
Länge
206.000
206.000
mm
L005006
Länge
186.000
186.000
mm
L2
Länge
40.000
40.000
mm
L3
Länge
82.000
82.000
mm
L4
Länge
48.000
48.000
mm
L13
Länge
40.000
40.000
mm
L14
Länge
56.000
56.000
mm
B7
Breite
32.000
32.000
mm
R
Radius
35.000
35.000
mm
G
Gewinde
G3/8"
G3/8"
X
Länge
90.000
90.000
mm
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求