Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 114-1 - Schwenkzapfenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-63/32/34.1-114-1.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, SLB=ohne)
TYP
Typenbezeichnung
BD
Betriebsdruck
160 bar
BF
Bauform
114 - 1
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
mm
D
Stangendurchmesser Ø
mm
KS
Kolbenstangenende
FA
Funktionsarten
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
M
Gewinde
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
ZB
Zubehörteile
BA
Bodenanschluß
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
B1
Länge
mm
SLB
Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
E
Höhe
mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D8
Durchmesser D8 f7
mm
L003
Länge
mm
L004
Länge
mm
L005006
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L10
Länge
mm
L11
Länge
mm
L13
Länge
mm
A3
Breite
mm
A5
Breite
mm
G
Gewinde
ALFA
Länge x Winkel
mm x °
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Heiss
    Design 113-2 - Foot Attachment
    Heiss
    Design 125 - Clevis Attachment
    Heiss
    Design 115 - Pivot Pin Attachment
    Heiss
    Design AG2 - threaded blind holes on bottom side
    Nitrogen Springs
    SI 30 - Zero force on contact
    Nitrogen Springs
    SRA - Tank for air system
    Nitrogen Springs
    KF 10 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
    Nitrogen Springs
    FA - Fixing
    Nitrogen Springs
    F0 - Fixing
    Nitrogen Springs
    F01-F02-FOS - Fixing
    Heiss
    Design 111-2 - Thread Attachment
    Heiss
    Design 113-1 - Foot Attachment
    Heiss
    Design 118 - Pivot Eye Attachment
    Heiss
    Design 115 - Pivot Pin Attachment
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD