您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 395.2521.51
Hugro
软管保护系统
波纹管
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/wellrohr_m_passenden_schnell/schlauchverschraubungen_395_51.prj},{NB=HUGRO 395.2521.51-(1)},{ARTNR=395.2521.51},{LX1=41.000},{DX12=9.200},{LX2=28.330},{AD=28.5},{VERS1=6},{BX2=30.950},{I=17.0},{B=37.0},{DX1=3.000},{C=14.0},{D=47.0},{DX=37.0},{E=66.0},{F=71.6},{SW=36},{VPE=25},{GEW=2.9},{NDM1=25.000},{KDM1=23.160},{PMETR=1.500},{BX1=30.950},{DX2=3.500},{DX3=28.000},{DX4=31.000},{BX3=11.000},{DX5=28.000},{DX6=MIN},{WX1=18.000},{VERS2=2.000},{BX4=11.000},{DX7=9.200},{DX8=5.000},{BX5=31.000},{BX6=17.000},{BX7=28.900},{DX9=0.000},{DX10=28.000},{DX11=5.000},{WX2=0.000},{BX8=26.800},{BX9=28.900},{BX10=34.500},{BX11=37.000},{BX12=0.000},{BX13=30.600},{DX13=6.500},{DX14=8.500},{DX15=13.350},{BX14=75.200},{BX15=38.000},{CX1=8.000},{BX16=38.000},{AUS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
SMS (Bogen 45° - Metrisch) - SMS-Schnellmontageschlauchverschraubung Bogen 45° Kunststoff für Wellrohr 395.50/ .51 , metrischem Anschlussgewinde
明细表
HUGRO 395.2521.51
ARTNR
货号
395.2521.51
395.2521.51
AUS
颜色
black
灰色
black
灰色
AD
标称尺寸软管外径
28.5
28.5
mm
G
螺纹
M25x1.5
M25x1.5
I
最小内部
17.0
17.0
mm
B
最大外径-ø
37.0
37.0
mm
C
螺纹长度
14.0
14.0
mm
D
总长度
47.0
47.0
mm
E
66.0
66.0
mm
F
71.6
71.6
mm
SW
扳手尺寸
36
36
mm
VPE
包
25
25
Units
GEW
重量约
2.9
2.9
kg/100 Units
ZTN
海关关税号
39174000
GPS
每件重量
0.027
0.027
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BWST - 波纹管快速接头-三通型
上隆SAMLO
23.03.2023
BWPA/BWPP - 波纹管
上隆SAMLO
23.03.2023
BWB - 波纹管快速接头-弯头型
上隆SAMLO
23.03.2023
BWA - 波纹管快速接头-直通型
上隆SAMLO
06.06.2024
SMS (Bogen 90° - Metrisch) - SMS-Schnellmontageschlauchverschraubung Bogen ...
Hugro
23.12.2021
SMS (Metrisch) - Schnellmontageschlauverschraubung Kunststoff für Wellrohr ...
Hugro
23.12.2021
1854954 - VC-KV-WR-PG21
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求