Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Jansen Tore
Beschreibung
AQUISO - Rolltor
Stückliste
R-1_EI2 30_Sa_C2_B=3000xH=3000_natur_188_0_sl_al_jbs601_0
CNSORDERNO
Bestellbezeichnung
R-1_EI2 30_Sa_C2_B=3000xH=3000_natur_188_0_sl_al_jbs601_0
TYP
Tortyp
Rolltor
LOD
Detaillierungsgrad
CLSBRAND
Brandschutzklasse
CLSRAUCH
Rauchschutzklasse
CLSDAUER
Dauerfunktionsklasse
B
Lichte Breite
mm
Enter value for B
Lichte Breite
mm
cm
inch
ft
H
Lichte Höhe
mm
Enter value for H
Lichte Höhe
mm
cm
inch
ft
INFOA
Torfläche
9.00 m^2
INFOFL
Fugenlänge
9.00 m
EINBAUH
Einbauhöhe über OKFF
mm
Enter value for EINBAUH
Einbauhöhe über OKFF
mm
cm
inch
ft
POSANTRIEB
Position des Antriebsstranges
TYPFEST
Typ der Feststellanlage
POSFEST
Position Steuerungskasten
RAL
Farbgebung
DARST
Darstellung
SA
Sperrfläche (Platzbedarf) darstellen
INFOSH
Info Sturzhöhe (Standard)
780
INFOSPL
Info Seitenplatz Lagerseite (Standard)
300 mm
INFOSPA
Info Seitenplatz Antriebsseite (Standard)
470 mm
INFOSPF
Info Seitenplatz Führungsschienen (Standard)
127 mm
INFOST
Info Sturztiefe (Standard)
780 mm
GEW
ca. Torblattgewicht
393 kg
GEW2
berechnetes Gewicht der Wickelwelle
83 kg
HINWEIS
Einbauhinweis
Für eine technisch- bzw. zulassungskonforme Ausführung halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner der Firma Jansen Tore GmbH und berücksichtigen Sie die Angaben im Planungshandbuch. Technische Änderungen vorbehalten. Wände sind bauseits statisch und brandschutzkonform zu bemessen.
PROSPEKT
Prospektunterlagen
Prospektunterlagen Rolltor „AQUISO“
PLANUNG
Planungsunterlagen
Planungshandbuch Rolltor „AQUISO“
AUSSCHREIBUNG
Ausschreibungstext
Ausschreibungstext Rolltor „AQUISO“
ZUBEHOR
Ausschreibungstext Zubehör
Ausschreibungstexte ZUBEHÖR Rolltor „AQUISO“
KONTAKT
Kontakt Vertrieb
Finden Sie ihren Ansprechpartner
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models