Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1155-65 - Stufenloser Putzausgleich-Rahmen UP¹
Bill of material
1155-65(300)
CNSORDERNO
Order number
1155-65
CNSEAN
EAN-Code
4013456587380
BZ
Designation
Stufenloser Putzausgleich-Rahmen UP¹
LOD
Level of Details
H
Height
10 - 35 mm
SA
Screw spacing
60 mm
SE
Stufenlos einstellbar
Ja
GD
für UP¹ Gerätedosen und UP¹ Geräte- Verbindungsdosen
Ja
VIV
Verpackung innen/Versand
10/100
PG
Price group
120
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mit dem neu entwickelten Putzausgleich-Rahmen lassen sich auch Geräte in zu tief montierten Dosen wandbündig und normgerecht installieren. Ideal auch für Renovierungen. Der Putzausgleich-Rahmen ist stufenlos einstellbar und somit lassen sich z.B. nachträglich angebrachte Wandputze oder Fliesenspiegel fachgerecht überbrücken. · Zum Ausgleich zu tief positionierter Dosen · Stufenlos einstellbar von 10 – 35 mm · Einbaugeräte direkt mit dem Ausgleich-Rahmen montierbar oder nachträglich · Inklusive Schrauben 40 mm, Pozidriv-Antrieb
DESCRIPTION_SHORT
Short Description
Unterputz, Putzausgleich-Rahmen UP¹, stufenlos einstellbar von 10-35 mm, mit Geräteschrauben, Schraubabstand 60mm
DESCRIPTION_LONG
Long Description
UP¹ stufenloser Putzausgleichsrahmen (1155-65).
INTERNATIONAL_PID
International PID
4013456587380
MANUFACTURER_PID
Manufacturer PID
1155-65
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer Name
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
Manufacturer Type Description
1155-65
DELIVERY_TIME
Delivery Time
3
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
Special Treatment Class
NONE
KEYWORD
Keyword
Verlängerung
PRODUCT_STATUS
Product Status
Neu
PRODUCT_TYPE
Product Type
physical
EF001438
Length
- mm
EF000008
Width
- mm
EF000551
Diameter
60 mm
EF001187
With cover
-
EF000041
Application
EV009798
EF000003
Mounting method
EV000383
EF004484
Levelling height
35 mm
EF000051
Form
-
EF006259
Extension ring
false
ORDER_UNIT
Order Unit
C62
CONTENT_UNIT
Content Unit
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
100
QUANTITY_INTERVAL
100
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
Country of Origin
DE
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAISER
    1555-26 - Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix
    KAISER
    1181-65 - Signaldeckel UP¹ für Einbauöffnungen Ø 60 mm
    Spelsberg
    WKE 6 - Duo 5 x 10²
    HELIA
    9463-02 - Fire protection one-gang box HWD 68
    Spelsberg
    i 12-L/gn
    KAISER
    9264-22 - O-range ECON® 64  one-gang junction box
    KAISER
    9263-22 - O-range ECON® 63 one-gang box
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models