Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
246 220 K - PRIMO3 LSL A
Nomenclature
KAUFEL - 246 220 K - PRIMO3 LSL A
CODE
Code
246 220 K
DES
Description
PRIMO3 LSL A
SIGNAL
Direction
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
05415022263152
LHT
Largeur hors tout
237 mm
HHT
Hauteur hors tout
115 mm
EHT
Epaisseur hors tout
66 mm
TYPEP
Type de projet
Tertiaire; Habitation; Industrie
TYPE
Type
BAES + BAEH
FONC
Fonction
Locaux à sommeil
TECH
Technologie
Autotestable SATI
TA
Tension assignée
230 Vca Vca
FRAS
Fréquence assignée
50Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
AC
PUCON
Puissance consommée
0,7 W
MODEDT
Mode de test
SATI
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Non permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
Ni-Cd
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Oui
NFENV
NF Environnement
Oui
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
BAES = 4 LEDs / BAEH = 2 LEDs
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
2 LEDs
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
45 lm / 8 lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP42
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK07 / IK10 (avec vis)
AUTBAT
Autonimie batterie
1H / 5H
TEMPDFON
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement plafond, mural
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
Bus 2 fils
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
DCE
Déclaration CE
Link
FICHEP
Fiche produit
Link
NOTICES
Notices
Link
LICENCES
Licences
Link
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAUFEL
    660 003 - KIT DIRECT. BRIO ECO3 /BRIO+ NOIR
    KAUFEL
    227 701 - BRIO+ 60L COM SATI IP42
    KAUFEL
    481119 - REG 230/1200L
    KAUFEL
    481120 - REG 48/1200L
    KAUFEL
    226 220 K - PRIMO3 60L A
    Bradley
    Shower Seat_acorp l Shaped 956 30
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models