Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenführungen - Typ GL 1b-CH und GL1b-CV
Bill of material
Kettenführung ummantelt für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, GL 1b-CV KETTEN FUCHS Artikel-Nr. GL1b-CV-08 4-1.U (A4 grün - 2000)
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
BZ
Bezeichnung DIN 8187
PXB1
p x b1
B1
27.0 mm
BC
31.0 mm
H
22.5 mm
HC
24.0 mm
L
53.0 mm
D1
mm
D2
mm
G
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
CP
C-Profil
CV 3153
MAT
Material
A4 grün
SL
Standardlänge
2000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)