Zweifachkettenrad 1 1/4 x 3/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-600-023
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 1 1/4 x 3/4 "
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_1_1-4_3-4/kettenrad_1_1_4_3_4.prj},{NB=Zweifachkettenrad 1 1/4 x 3/4, fuer Rollenkette nach DIN 8180/8187, ISO/R 606 322-600-023(1)},{IDNR=},{KET=1},{Z=23},{DE=248.3},{DP=233.17},{DM=140},{D1=25},{A=80},{T=31.750},{ZX=023},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenrad}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 99
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1 1/4 x 3/4" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8180/8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenrad 1 1/4 x 3/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-600-023
CNSORDERNO
Bestellnummer
322-600-023
322-600-023
KET
Kettenrad
ISO
ASA-100
ISO
ASA-100
Z
Zähnezahl
23
23
DE
Abmessungen
248.3
248.3
mm
DP
Abmessungen
233.17
233.17
mm
DM
Abmessungen
140
140
mm
D1
Abmessungen
25
25
mm
A
Abmessungen
80
80
mm
R3
Zahnkopfrundung
32.0
mm
C
Breite der Rundung
3.5
mm
B1
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
18.2
18.2
mm
B2
Zahnkranzbreite
54.6
54.6
mm
B3
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청