Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 3/8 x 7/32" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, gehärtet ( vorgebohrt )
Bill of material
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7/32" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606, gehärtet ( vorgebohrt ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-110-018H
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
10 mm
C
Breite der Rundung
1.0 mm
B1
Zahnkranzbreite
5.3 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD